Part number | Inductance (nH) | Tolerance (%) | 900 MHz | 1.7 GHz |
Q min
@ 250 MHz |
SRF min (GHz) | DCR max (mĪ©) | Imax (mA) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L typ | Q typ | L typ | Q typ | |||||||
ST312RAK3N6_RZ | 3.6 | 5,2 | 3580 | 69 | 3630 | 95 | 26 | 5.0 | 44.0 | 800 |