Part number | Inductance (nH) | Tolerance (%) | 900 MHz | 1.7 GHz |
Q min
@ 250 MHz |
SRF min (GHz) | DCR max (mĪ©) | Imax (mA) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L typ | Q typ | L typ | Q typ | |||||||
ST312RAK27N_RZ | 27 | 5,2 | 27400 | 62 | 29800 | 75 | 29 | 2.0 | 270 | 440 |