Part number | Inductance (nH) | Tolerance (%) | 900 MHz | 1.7 GHz |
Q min
@ 250 MHz |
SRF min (GHz) | DCR max (mĪ©) | Imax (mA) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L typ | Q typ | L typ | Q typ | |||||||
ST312RAK3N3_RZ | 3.3 | 5,2 | 3270 | 60 | 3330 | 83 | 24 | 5.0 | 39.0 | 800 |