Part number | Inductance (nH) | Tolerance (%) | 900 MHz | 1.7 GHz |
Q min
@ 250 MHz |
SRF min (GHz) | DCR max (mĪ©) | Imax (mA) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L typ | Q typ | L typ | Q typ | |||||||
ST312RAK11N_RZ | 11 | 5,2 | 11000 | 66 | 11500 | 86 | 28 | 3.2 | 110 | 750 |