Part number | Inductance (nH) | Tolerance (%) | 900 MHz | 1.7 GHz |
Q min
@ 250 MHz |
SRF min (GHz) | DCR max (mĪ©) | Imax (mA) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L typ | Q typ | L typ | Q typ | |||||||
ST312RAK10N_RZ | 10 | 5,2 | 10000 | 67 | 10400 | 85 | 32 | 3.1 | 75.0 | 800 |